SPIRALITE PA1 SPIRALITE • B00981 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Cablaggio

Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm HF bianco SPIRALITE PA1 B00981

Spiralite avvolgente per contenimento cavi elettrici, diametro: interno 1,5 esterno 3 mm, ideale per ordinare e proteggere i cavi. Realizzata in polietilene incombustibile ASTM D636 bianco è halogen free e autoestingue secondo la norma UL94 V2. Resistente al filo incandescente (Glow Wire Test a 850°C), con proprietà elettriche isolanti (fino a 1000 V AC). Dotata di imballo dispenser per un uso pratico e comodo, è adatta per creare collegamenti flessibili.
EAN
18015892009818
Marca
Bocchiotti
Confezione
500 Metro
Prezzo
0,87 €
/ Metri *
0,87 €
/ Metri *
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
Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm HF bianco SPIRALITE PA1

B00981

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    50000 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B00981 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B00981 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B00981 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B00981

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_gaine_spiralee_spiralite | Hager Italia

    IBOCO_gaine_spiralee_spiralite

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

    PDF
    686,73 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_SPIRA | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_SPIRA

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    299,59 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    45,91 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00961 - Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm trasparente SPIRALITE P1
    B00961
    SPIRALITE P1 Avvolgente universale TRASPARENTE
    Prezzo
    0,85 €
    / Metri *
    0,85 €
    / Metri *
  • 2
    B00962 - Avvolgente universale diam. interno 4mm - esterno 6mm trasparente SPIRALITE P2
    B00962
    SPIRALITE P2 Avvolgente universale TRASPARENTE
    Prezzo
    1,00 €
    / Metri *
    1,00 €
    / Metri *
  • 3
    B00963 - Avvolgente universale diam. interno 8mm - esterno 10mm trasparente SPIRALITE P3
    B00963
    SPIRALITE P3 Avvolgente universale TRASPARENTE
    Prezzo
    1,28 €
    / Metri *
    1,28 €
    / Metri *
  • 4
    B00964 - Avvolgente universale diam. interno 9mm - esterno 12mm trasparente SPIRALITE P4
    B00964
    SPIRALITE P4 Avvolgente universale TRASPARENTE
    Prezzo
    1,88 €
    / Metri *
    1,88 €
    / Metri *
  • 5
    B00982 - Avvolgente universale diam. interno 4mm - esterno 6mm HF bianco SPIRALITE PA2
    B00982
    SPIRALITE PA2 Avvolgente universale incombustibile autoestinguente HF BIANCO
    Prezzo
    1,08 €
    / Metri *
    1,08 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en