COV 60 G COP.CAN. • B00704 | Bocchiotti
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
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            • Bocchiotti - Cablaggio

            Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G B00704

            Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linee T1-N e T1-EN con base da 60 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
            EAN
            8015892501292
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            50 Metro
            Prezzo
            4,92 €
            / Metri *
            4,92 €
            / Metri *
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
            Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G

            B00704

            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Larghezza coper­chio
              60 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              7030
            • Colore
              Grigio
            • Rela­tivo alla serie
              03 T1-EN 60x40, 04 T1-N 60x40, 08 T1-EN 60x60, 09 T1-N 60x60, 14 T1-EN 60x80, 15 T1-N 60x80, 20 T1-EN 60x100, 22 T1-N 60x100

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration B00704
            PDF
            Hager RoHS report B00704
            PDF
            REACH declaration B00704 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,31 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B00704 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B00704

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

              PDF
              2,11 MB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

              PDF
              393,08 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

              PDF
              420,10 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

              BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

              Licenza prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

              BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

              Licenza prodotto International 2020-01-01

              PDF
              70,28 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

              BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

              Certificato di prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

              Certificato di prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

              Certificazioni_UL_02185_E0_BV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              70,28 kB
              Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

              Certificazioni_UL_CSA_040464

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              124,38 kB
              Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

              Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              127,63 kB
              Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

              Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              149,61 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

              DEC0003-ISS1VBE

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              242,31 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

              PDF
              142,93 kB
              Immagine dc23-1011 | Hager Italia

              dc23-1011

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

              PDF
              213,17 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B00837 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x40 G
              B00837
              T1-EN 60x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              10,46 €
              / Metri *
              10,46 €
              / Metri *
            • 2
              B00838 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x40 G
              B00838
              T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              12,83 €
              / Metri *
              12,83 €
              / Metri *
            • 3
              B00839 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G
              B00839
              T1-EN 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              15,49 €
              / Metri *
              15,49 €
              / Metri *
            • 4
              B00840 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 100x60 G
              B00840
              T1-EN 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              18,97 €
              / Metri *
              18,97 €
              / Metri *
            • 5
              B00841 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x80 G
              B00841
              T1-EN 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              31,40 €
              / Metri *
              31,40 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en