TMC 25/1X17 B MINICANALE • B00693 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 25/1x17 B B00693

Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard, in PVC autoestinguente, dimensioni: base 25 mm x altezza 17 mm, monoscomparto, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore marrone RAL 8014, sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.
EAN
8015892501254
Marca
Bocchiotti
Confezione
60 Metro
Prezzo
5,41 €
/ Metri *
5,41 €
/ Metri *
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
Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 25/1x17 B

B00693

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (44)
    • Canale 1 accessori disponibili
    • Terminale 1 accessori disponibili
    • Angolo interno 1 accessori disponibili
    • Angolo esterno 1 accessori disponibili
    • Angolo piano 1 accessori disponibili
    • Derivazione a "T" 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Canale
    • Terminale
    • Angolo interno
    • Angolo esterno
    • Angolo piano
    • Derivazione a "T"
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
    • Presa
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Cassetta portafrutti
    • Placche cieche / coperchi
    • Scatola di derivazione
    • Inserto per telecomunicazioni
    • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
    • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
    • Inter­rut­tore magnetoter­mico
    • B00603

      TMC 25/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO

      5,06 €  / Metri*
    • B05488

      LM 25x17 B Terminale per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,57 €  / pezzo*
    • B03099

      AIM 25x17 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,71 €  / pezzo*
    • B03199

      AEM 25x17 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,71 €  / pezzo*
    • B03299

      APM 25x17 B Angolo piano per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,57 €  / pezzo*
    • B04088

      IM 25x17 B Derivazione a T per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,57 €  / pezzo*
    • B06613

      GM 25x17 B Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU MARRONE

      2,57 €  / pezzo*
    • B02808

      PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

      7,95 €  / pezzo*
    • B02809

      PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

      8,42 €  / pezzo*
    • B02810

      PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

      14,41 €  / pezzo*
    • B02811

      PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

      15,45 €  / pezzo*
    • B02824

      PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

      7,17 €  / pezzo*
    • B02825

      PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

      12,34 €  / pezzo*
    • B02826

      PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

      13,95 €  / pezzo*
    • B02858

      PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO

      9,00 €  / pezzo*
    • B02859

      PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO

      16,60 €  / pezzo*
    • B02871

      PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO

      7,78 €  / pezzo*
    • B02872

      PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO

      14,06 €  / pezzo*
    • B01036

      4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

      188,97 €  / pezzo*
    • B05183

      SRMN B Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU MARRONE

      12,68 €  / pezzo*
    • B06806

      SMN B Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU MARRONE

      17,74 €  / pezzo*
    • B07800

      CDM 83 W Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN BIANCO

      5,51 €  / pezzo*
    • B09597

      DSM B Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU MARRONE

      8,53 €  / pezzo*
    • B02812

      CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

      25,92 €  / pezzo*
    • B02816

      ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

      5,95 €  / pezzo*
    • B02817

      CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      31,97 €  / pezzo*
    • B02822

      CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      44,85 €  / pezzo*
    • B02829

      CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      32,79 €  / pezzo*
    • B02830

      CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      45,88 €  / pezzo*
    • B02860

      CONN. TEL. RJ11 BK Connettore telefonico Pepita NERO

      28,79 €  / pezzo*
    • B02864

      ADATT. RJ45 AMP BK Adattatore per connettori RJ45 Pepita NERO

      6,80 €  / pezzo*
    • B02865

      CONN. RJ45 5E UTP BK Connettore per cablaggio strutturato Pepita NERO

      31,97 €  / pezzo*
    • B02869

      CONN. RJ45 6 UTP BK CONN. RJ45 CAT.6

      44,85 €  / pezzo*
    • B02873

      CONN. RJ45 TL 5E UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

      32,79 €  / pezzo*
    • B02874

      CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

      45,88 €  / pezzo*
    • B02807

      COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

      1,91 €  / pezzo*
    • B02857

      COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO

      2,15 €  / pezzo*
    • B02820

      SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

      8,05 €  / pezzo*
    • B02821

      LAMP Lampadina per parti attive Pepita

      5,71 €  / pezzo*
    • B02868

      SPIA PIANA LUMIN. BK Spia piana luminosa Pepita NERO

      8,93 €  / pezzo*
    • B02813

      INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      97,31 €  / pezzo*
    • B02823

      INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      96,61 €  / pezzo*
    • B02861

      INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

      109,74 €  / pezzo*
    • B02870

      INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

      107,83 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      17 mm
    • Larghezza
      25 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      298 - 298 mm²
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      8014
    • Colore
      Marrone
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      15 - 60 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B00693
    PDF
    Hager RoHS report B00693
    PDF
    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    REACH declaration B00693 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B00693 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00693 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00693

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      169,65 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      357,57 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      374,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      B00681
      TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      3,90 €
      / Metri *
      3,90 €
      / Metri *
    • 2
      B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      B00684
      TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      3,61 €
      / Metri *
      3,61 €
      / Metri *
    • 3
      B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      B00685
      TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
      Prezzo
      3,89 €
      / Metri *
      3,89 €
      / Metri *
    • 4
      B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      B00617
      TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      5,64 €
      / Metri *
      5,64 €
      / Metri *
    • 5
      B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
      B00620
      TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      4,87 €
      / Metri *
      4,87 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en