T1 15X40 G CAN.CABL. • B00674 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Cablaggio

Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x40 G B00674

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 15 mm x altezza 40 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 5 mm, lamella 7,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
8015892501131
Marca
Bocchiotti
Confezione
48 Metro
Prezzo
4,77 €
/ Metri *
4,77 €
/ Metri *
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
Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x40 G

B00674

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Applica rivetti 1 accessori disponibili
    • Rivetti 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Rivetti
    • B02162

      TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio

      2.866,30 €  / pezzo*
    • B06500

      FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06502

      DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,39 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      15 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      5 mm
    • Larghezza slot
      7,50 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B00674 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,33 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00674 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00674

    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      463,06 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00670 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G
      B00670
      T1 15x18 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
      Prezzo
      4,15 €
      / Metri *
      4,15 €
      / Metri *
    • 2
      B00672 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
      B00672
      T1 15x30 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
      Prezzo
      4,33 €
      / Metri *
      4,33 €
      / Metri *
    • 3
      B00676 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
      B00676
      T1 15x60 G Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO
      Prezzo
      5,10 €
      / Metri *
      5,10 €
      / Metri *
    • 4
      B01138 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 grigio T1 100x125 G
      B01138
      T1 100x125 G Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 GRIGIO
      Prezzo
      49,29 €
      / Metri *
      49,29 €
      / Metri *
    • 5
      B00701 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1 grigio COV 15 G
      B00701
      COV 15 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO
      Prezzo
      1,61 €
      / Metri *
      1,61 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en