TMC 50/2X20 W MINICANALE • B00669 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W B00669

Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard, in PVC autoestinguente, dimensioni: base 50 mm x altezza 20 mm, 2 scomparti, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.
EAN
8015892529876
Marca
Bocchiotti
Confezione
48 Metro
Prezzo
13,60 €
/ Metri *
13,60 €
/ Metri *
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
Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W

B00669

B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
B00669 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (17)
    • Terminale 1 accessori disponibili
    • Angolo interno 1 accessori disponibili
    • Angolo esterno 1 accessori disponibili
    • Angolo piano 1 accessori disponibili
    • Derivazione a "T" 1 accessori disponibili
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Terminale
    • Angolo interno
    • Angolo esterno
    • Angolo piano
    • Derivazione a "T"
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Placche cieche / coperchi
    • Cassetta portafrutti
    • Scatola di derivazione
    • B09742

      LM 50x20 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

      3,23 €  / pezzo*
    • B09786

      AIM 50x20 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

      4,13 €  / pezzo*
    • B09788

      AEM 50x20 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

      4,13 €  / pezzo*
    • B09783

      APM 50x20 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

      4,13 €  / pezzo*
    • B09749

      IM 50x20 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

      4,48 €  / pezzo*
    • B09752

      GM 50x20 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

      3,23 €  / pezzo*
    • B01036

      4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

      188,97 €  / pezzo*
    • B04201

      PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

      5,18 €  / pezzo*
    • B04303

      PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

      5,18 €  / pezzo*
    • B07800

      CDM 83 W Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN BIANCO

      5,51 €  / pezzo*
    • B04283

      SMN 3 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli linee TMC/TMU BIANCO

      19,39 €  / pezzo*
    • B04284

      SMN 4 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli linee TMC/TMU BIANCO

      23,22 €  / pezzo*
    • B05181

      SRMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU BIANCO

      12,68 €  / pezzo*
    • B05241

      SMN 60 W Scatola porta apparecchi interasse 60mm per minicanali TMC/TMU BIANCO

      15,85 €  / pezzo*
    • B06804

      SMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

      17,74 €  / pezzo*
    • B06808

      SMN 4-3 W Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

      16,94 €  / pezzo*
    • B09596

      DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

      8,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      20 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      724 - 724 mm²
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      9001
    • Colore
      Bianco
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      15 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Numero scom­parti
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    Hager REACH declaration B00669
    PDF
    Hager RoHS report B00669
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00669 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00669

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      169,65 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      357,57 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      374,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      B00681
      TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      3,90 €
      / Metri *
      3,90 €
      / Metri *
    • 2
      B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      B00684
      TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      3,61 €
      / Metri *
      3,61 €
      / Metri *
    • 3
      B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      B00685
      TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
      Prezzo
      3,89 €
      / Metri *
      3,89 €
      / Metri *
    • 4
      B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      B00617
      TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      5,64 €
      / Metri *
      5,64 €
      / Metri *
    • 5
      B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
      B00620
      TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
      Prezzo
      4,87 €
      / Metri *
      4,87 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en