TMC 15/1X17 W MINICANALE • B00601 | Bocchiotti
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
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W B00601

            Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard, in PVC autoestinguente, dimensioni: base 15 mm x altezza 17 mm, monoscomparto, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.
            EAN
            8015892529814
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            96 Metro
            Prezzo
            4,11 €
            / Metri *
            4,11 €
            / Metri *
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
            Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W

            B00601

            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            B00601 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 15/1x17 W
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (51)
            • Canale 1 accessori disponibili
            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili
            • Derivazione a "T" 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Canale
            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Presa
            • Cesoie per il taglio delle canaline
            • Scatola di derivazione
            • Placche cieche / coperchi
            • Cassetta portafrutti
            • Inserto per telecomunicazioni
            • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
            • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
            • Inter­rut­tore magnetoter­mico
            • B00691

              TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

              4,40 €  / Metri*
            • B05451

              LM 15x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,17 €  / pezzo*
            • B03051

              AIM 15x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,39 €  / pezzo*
            • B03151

              AEM 15x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,34 €  / pezzo*
            • B03251

              APM 15x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,34 €  / pezzo*
            • B04051

              IM 15x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,17 €  / pezzo*
            • B06602

              GM 15x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

              2,17 €  / pezzo*
            • B02808

              PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

              7,95 €  / pezzo*
            • B02809

              PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

              8,42 €  / pezzo*
            • B02810

              PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

              14,41 €  / pezzo*
            • B02811

              PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

              15,45 €  / pezzo*
            • B02824

              PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

              7,17 €  / pezzo*
            • B02825

              PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

              12,34 €  / pezzo*
            • B02826

              PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

              13,95 €  / pezzo*
            • B02858

              PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO

              9,00 €  / pezzo*
            • B02859

              PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO

              16,60 €  / pezzo*
            • B02871

              PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO

              7,78 €  / pezzo*
            • B02872

              PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO

              14,06 €  / pezzo*
            • B01036

              4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

              188,97 €  / pezzo*
            • B04186

              SDM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

              6,92 €  / pezzo*
            • B09596

              DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

              8,53 €  / pezzo*
            • B04201

              PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

              5,18 €  / pezzo*
            • B04303

              PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

              5,18 €  / pezzo*
            • B07800

              CDM 83 W Coperchio derivazione per scatole porta apparecchi SMN / SRMN BIANCO

              5,51 €  / pezzo*
            • B04283

              SMN 3 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli linee TMC/TMU BIANCO

              19,39 €  / pezzo*
            • B04284

              SMN 4 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli linee TMC/TMU BIANCO

              23,22 €  / pezzo*
            • B05181

              SRMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU BIANCO

              12,68 €  / pezzo*
            • B05241

              SMN 60 W Scatola porta apparecchi interasse 60mm per minicanali TMC/TMU BIANCO

              15,85 €  / pezzo*
            • B06804

              SMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

              17,74 €  / pezzo*
            • B06808

              SMN 4-3 W Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

              16,94 €  / pezzo*
            • B02812

              CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

              25,92 €  / pezzo*
            • B02816

              ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

              5,95 €  / pezzo*
            • B02817

              CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              31,97 €  / pezzo*
            • B02822

              CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              44,85 €  / pezzo*
            • B02829

              CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              32,79 €  / pezzo*
            • B02830

              CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              45,88 €  / pezzo*
            • B02860

              CONN. TEL. RJ11 BK Connettore telefonico Pepita NERO

              28,79 €  / pezzo*
            • B02864

              ADATT. RJ45 AMP BK Adattatore per connettori RJ45 Pepita NERO

              6,80 €  / pezzo*
            • B02865

              CONN. RJ45 5E UTP BK Connettore per cablaggio strutturato Pepita NERO

              31,97 €  / pezzo*
            • B02869

              CONN. RJ45 6 UTP BK CONN. RJ45 CAT.6

              44,85 €  / pezzo*
            • B02873

              CONN. RJ45 TL 5E UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

              32,79 €  / pezzo*
            • B02874

              CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

              45,88 €  / pezzo*
            • B02807

              COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

              1,91 €  / pezzo*
            • B02857

              COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO

              2,15 €  / pezzo*
            • B02820

              SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

              8,05 €  / pezzo*
            • B02821

              LAMP Lampadina per parti attive Pepita

              5,71 €  / pezzo*
            • B02868

              SPIA PIANA LUMIN. BK Spia piana luminosa Pepita NERO

              8,93 €  / pezzo*
            • B02813

              INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              97,31 €  / pezzo*
            • B02823

              INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              96,61 €  / pezzo*
            • B02861

              INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

              109,74 €  / pezzo*
            • B02870

              INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

              107,83 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              17 mm
            • Larghezza
              15 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              174 - 174 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              9001
            • Colore
              Bianco
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              15 - 60 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
            PDF
            420,59 kB
            REACH declaration B00601 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B00601 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B00601 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B00601

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              169,65 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

              PDF
              357,57 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

              PDF
              374,50 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2013-04-10

              PDF
              1,77 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

              Certificato di prodotto International 2013-04-10

              PDF
              1,77 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

              PDF
              139,72 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              169,40 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
              B00681
              TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              3,90 €
              / Metri *
              3,90 €
              / Metri *
            • 2
              B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
              B00684
              TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              3,61 €
              / Metri *
              3,61 €
              / Metri *
            • 3
              B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
              B00685
              TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
              Prezzo
              3,89 €
              / Metri *
              3,89 €
              / Metri *
            • 4
              B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
              B00617
              TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              5,64 €
              / Metri *
              5,64 €
              / Metri *
            • 5
              B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
              B00620
              TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              4,87 €
              / Metri *
              4,87 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en