TD-HF 50X75 LG Canal. cablaggio HF • B00216 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Cablaggio

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 50X75 LG B00216

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 50 mm x altezza 75 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 5 mm, lamella 7,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
18015892630180
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Metro
Prezzo
47,58 €
/ Metri *
47,58 €
/ Metri *
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
Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 50X75 LG

B00216

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (6)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Rivetti
    • B02162

      TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio

      2.866,30 €  / pezzo*
    • B02164

      TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio

      440,59 €  / pezzo*
    • B06500

      FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06501

      FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06502

      DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,39 €  / pezzo*
    • B06511

      DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,40 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      5 mm
    • Larghezza slot
      7,50 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      PC-ABS senza alogeni
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B00216
    PDF
    Hager RoHS report B00216
    PDF
    REACH declaration B00216 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B00216 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00216 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00216

    • Brochure

      Immagine Canalette per cablaggio Halogen Free TD-HF | Hager Italia

      Canalette per cablaggio Halogen Free TD-HF

      Canaline per cablaggio Halogen Free TD-HF

      PDF
      456,54 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      148,62 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      127,63 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00205 - Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X25 LG
      B00205
      TD-HF 25X25 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO
      Prezzo
      14,64 €
      / Metri *
      14,64 €
      / Metri *
    • 2
      B00206 - Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X37 LG
      B00206
      TD-HF 25X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO
      Prezzo
      16,56 €
      / Metri *
      16,56 €
      / Metri *
    • 3
      B00207 - Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X25 LG
      B00207
      TD-HF 37X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO
      Prezzo
      21,44 €
      / Metri *
      21,44 €
      / Metri *
    • 4
      B00208 - Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 50X37 LG
      B00208
      TD-HF 50X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO
      Prezzo
      31,23 €
      / Metri *
      31,23 €
      / Metri *
    • 5
      B00209 - Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X50 LG
      B00209
      TD-HF 25X50 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12, 5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO
      Prezzo
      23,25 €
      / Metri *
      23,25 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en