AFDD 1P+N 16A 6KA B 2M • ARC916D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M ARC916D

Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250611012665
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
243,82 €
/ pezzo *
243,82 €
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
AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M

ARC916D

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Barra di fase 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Barra di fase
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • KDN263B

      Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

      146,55 €  / pezzo*
    • KZN023

      10 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B

      1,04 €  / pezzo*
    • KZN024

      10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

      1,09 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    • Corrente nominale a -25°C
      18,53 A
    • Corrente nominale a -20°C
      18,31 A
    • Corrente nominale a -15°C
      18,10 A
    • Corrente nominale a -10°C
      17,88 A
    • Corrente nominale a -5°C
      17,65 A
    • Corrente nominale a 0°C
      17,43 A
    • Corrente nominale a 5°C
      17,20 A
    • Corrente nominale a 10°C
      16,97 A
    • Corrente nominale a 15°C
      16,73 A
    • Corrente nominale a 20°C
      16,49 A
    • Corrente nominale a 25°C
      16,25 A
    • Corrente nominale a 30°C
      16 A
    • Corrente nominale a 35°C
      15,80 A
    • Corrente nominale a 40°C
      15,61 A
    • Corrente nominale a 45°C
      15,41 A
    • Corrente nominale a 50°C
      15,20 A
    • Corrente nominale a 55°C
      15 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      14,79 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Architet­tura
    • Curva
      B
    • Numero di poli
      1P+N
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,1 - 2,1 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,1 - 2,1 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,1 - 2,1 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect, Quic­kbusbar
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Quic­kCon­nect
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      5,22 W
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      4000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      35,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ARC916D (english)
    PDF
    103,10 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ARC916D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ARC916D

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device | Hager Italia

      Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      125,74 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2020-02-25

      PDF
      150,74 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ARC966D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva C 16A 2M
      ARC966D
      ISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 16A 6KA C 2M
      Prezzo
      256,03 €
      / pezzo *
      256,03 €
      / pezzo *
    • 2
      ARC906D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 6A 2M
      ARC906D
      DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 6A 6KA B 2M
      Prezzo
      236,58 €
      / pezzo *
      236,58 €
      / pezzo *
    • 3
      ARC910D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 10A 2M
      ARC910D
      DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 10A 6KA B 2M
      Prezzo
      238,98 €
      / pezzo *
      238,98 €
      / pezzo *
    • 4
      ARC913D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 13A 2M
      ARC913D
      DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 13A 6KA B 2M
      Prezzo
      241,40 €
      / pezzo *
      241,40 €
      / pezzo *
    • 5
      ARC920D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 20A 2M
      ARC920D
      DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 20A 6KA B 2M
      Prezzo
      247,52 €
      / pezzo *
      247,52 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en