AFDD 1P+N 25A 10KA B 2M • ARC525D | Hager
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
            ARC525D - AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M
            ARC525D - AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M ARC525D

            Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
            EAN
            3250611019916
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            248,77 €
            / pezzo *
            248,77 €
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
            AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M

            ARC525D

            ARC525D - AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M
            ARC525D - AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 25A 2M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (11)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • Barra di fase 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Barra di fase
            • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • KDN263B

              Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

              146,55 €  / pezzo*
            • KZN023

              10 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B

              1,04 €  / pezzo*
            • KZN024

              10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

              1,09 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            • Corrente nominale a -25 °C
              28,19 A
            • Corrente nominale a -20°C
              27,91 A
            • Corrente nominale a -15 °C
              27,64 A
            • Corrente nominale a -10 °C
              27,36 A
            • Corrente nominale a -5 °C
              27,07 A
            • Corrente nominale a 0°C
              26,79 A
            • Corrente nominale a 5 °C
              26,50 A
            • Corrente nominale a 10 °C
              26,21 A
            • Corrente nominale a 15 °C
              25,91 A
            • Corrente nominale a 20°C
              25,61 A
            • Corrente nominale a 25 °C
              25,31 A
            • Corrente nominale a 30 °C
              25 A
            • Corrente nominale a 35 °C
              24,76 A
            • Corrente nominale a 40°C
              24,52 A
            • Corrente nominale a 45°C
              24,27 A
            • Corrente nominale a 50°C
              24,02 A
            • Corrente nominale a 55 °C
              23,77 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              23,52 A
            Architet­tura
            • Curva
              B
            • Numero di poli
              1P+N
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2 - 2 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2 - 2 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2 - 2 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              10 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              6,48 W
            Condizioni d'uso
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 60 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 70 °C
            Durata
            • Numero di manovre
              4000
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              2000
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Serie
            • Altezza
              85 mm
            • Larghezza
              35,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ARC525D | Hager Italia

              Immagine del prodotto ARC525D

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

              PDF
              775,85 kB
              Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02

              PDF
              830,83 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device | Hager Italia

              Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              125,74 kB
            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2020-02-25

              PDF
              150,74 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ARC916D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M
              ARC916D
              DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 16A 6KA B 2M
              Prezzo
              243,82 €
              / pezzo *
              243,82 €
              / pezzo *
            • 2
              ARC966D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva C 16A 2M
              ARC966D
              ISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 16A 6KA C 2M
              Prezzo
              256,03 €
              / pezzo *
              256,03 €
              / pezzo *
            • 3
              ARC906D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 6A 2M
              ARC906D
              DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 6A 6KA B 2M
              Prezzo
              236,58 €
              / pezzo *
              236,58 €
              / pezzo *
            • 4
              ARC910D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 10A 2M
              ARC910D
              DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 10A 6KA B 2M
              Prezzo
              238,98 €
              / pezzo *
              238,98 €
              / pezzo *
            • 5
              ARC913D - AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 13A 2M
              ARC913D
              DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 13A 6KA B 2M
              Prezzo
              241,40 €
              / pezzo *
              241,40 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en