DIFF MAGN 4P 300MA AC 40A 6KA C 4M • AFP490H | Hager
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
      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M AFP490H

      Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 40 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
      EAN
      3250611012191
      Marca
      Hager
      Confezione
      1 pezzo
      Prezzo
      315,22 €
      / pezzo *
      315,22 €
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
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M

      AFP490H

      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      • Accessori
      • Proprietà tecniche
      • Valore ambientale
      • Documenti
      • Più prodotti
      Scarica la scheda tecnica

      Completa il tuo sistema

      Accessori associati

    • altri accessori disponibili (11)
      • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
      • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
      • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
      • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
      • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
      • Barra di fase 3 accessori disponibili

      Completa il tuo sistema

      • Blocco contatti ausiliari
      • Sgan­cia­tore di tensione
      • Bobina di minima tensione
      • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
      • Funzioni di blocco ed inter­blocco
      • Barra di fase
      • MZ201

        Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

        30,83 €  / pezzo*
      • MZ202

        Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

        45,58 €  / pezzo*
      • MZ203

        Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

        47,48 €  / pezzo*
      • MZ204

        Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

        47,48 €  / pezzo*
      • MZ205

        Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

        73,10 €  / pezzo*
      • MZ206

        Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

        73,10 €  / pezzo*
      • MZ212

        Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

        111,84 €  / pezzo*
      • MZN175

        Mostrina Di Blocco

        17,57 €  / pezzo*
      • KB463A

        Barretta Di Cablaggio Tetrapolare 63 A Lunghezza 12 M. Din

        28,01 €  / pezzo*
      • KB463C

        Barretta Di Cablaggio A Puntale Tetrapolare 63 A Lunghezza 24 M. Din

        137,13 €  / pezzo*
      • KDN463B

        Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

        274,67 €  / pezzo*

      Proprietà tecniche

      Corrente
      • Corrente nominale
        40 A
      • Sensibilità IΔn
        300 mA
      • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
        6 kA
      • Corrente nominale a -25°C
        49,80 A
      • Corrente nominale a -20°C
        49 A
      • Corrente nominale a -15°C
        48,20 A
      • Corrente nominale a -10°C
        47,30 A
      • Corrente nominale a -5°C
        46,50 A
      • Corrente nominale a 0°C
        45,60 A
      • Corrente nominale a 5°C
        44,70 A
      • Corrente nominale a 10°C
        43,80 A
      • Corrente nominale a 15°C
        42,90 A
      • Corrente nominale a 20°C
        42 A
      • Corrente nominale a 25°C
        41 A
      • Corrente nominale a 30°C
        40 A
      • Corrente nominale a 35°C
        38,90 A
      • Corrente nominale a 40°C
        37,70 A
      • Corrente nominale a 45°C
        36,50 A
      • Corrente nominale a 50°C
        35,20 A
      • Corrente nominale a 55°C
        33,90 A
      • Corrente nominale a 60 °C
        32,60 A
      • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
        6 kA
      Architet­tura
      • Curva
        C
      • Posizione del neutro
        Sinistra, Destra
      • Numero di poli
        4P
      • Numero di poli protetti
        4
      Numero di moduli
      • Numero di moduli
        4
      Protezione
      • Tipo di corrente residua
        AC
      • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
        IP20
      Condizioni di impiego
      • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
        AC
      • Tensione nominale d'im­piego CA
        230 - 400 V
      • Tensione di isolamento nominale Ui
        500 V
      • Rigidità dielet­trica
        2 kV
      • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
        4000 V
      Instal­lazione, montaggio
      • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
        2 - 2 Nm
      • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
        2 - 2 Nm
      • Coppia di serraggio nominale
        2 - 2 Nm
      • Possibilità di montaggio a 360°
        SÌ
      • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
        Terminale a vite
      • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
        Bicon­nect
      Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
      • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
        6 kA
      Frequenza
      • Frequenza
        50 - 50 Hz
      Connes­sione
      • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
        1 - 16 mm²
      • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
        1 - 25 mm²
      Condizioni d'uso
      • Classe di limitazione di energia I²t
        3
      • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
        2
      • Tempera­tura d’eser­cizio
        -5 - 40 °C
      Serie
      • Altezza
        84 mm
      • Larghezza
        71 mm
      • Profon­dità
        70 mm
      Connet­tività
      • Tipo di connes­sione
        Terminale a vite
      Potenza
      • Potenza dissipata totale
        17,70 W

      Valore ambientale

      Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

      Conformità ROHS SÌ

      Certificazioni e documenti

      PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
      PDF
      2,24 MB
      Hager REACH declaration AFP490H
      PDF
      Hager RoHS report AFP490H
      PDF

      Documenti

      • Immagine prodotto

        Immagine AFP490H | Hager Italia

        Immagine del prodotto AFP490H

      • Manuale di installazione

        Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

        Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

        PDF
        1,72 MB
      • Informazioni sui prodotti

        Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

        Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

        Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

        PDF
        145,40 kB
      • Dichiarazione di conformità

        Immagine Declaration | Hager Italia

        Declaration

        Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

        PDF
        889,93 kB
        Immagine Declaration | Hager Italia

        Declaration

        Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

        PDF
        353,95 kB
      Più documentazione

      Scopri di più su questa gamma di prodotti

        5
      • 1
        ACA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 10mA 2M
        ACA910H
        Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
        Prezzo
        257,01 €
        / pezzo *
        257,01 €
        / pezzo *
      • 2
        ACA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 10mA 2M
        ACA916H
        Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
        Prezzo
        257,01 €
        / pezzo *
        257,01 €
        / pezzo *
      • 3
        ADA906H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 30mA 2M
        ADA906H
        Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
        Prezzo
        259,14 €
        / pezzo *
        259,14 €
        / pezzo *
      • 4
        ADA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 30mA 2M
        ADA910H
        DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 6 KA C 2M
      • 5
        ADA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 30mA 2M
        ADA916H
        Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
        Prezzo
        248,80 €
        / pezzo *
        248,80 €
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
      Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en