DIFF MAGN 4P 300MA A 32A 6KA C 4M • AFM482H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
AFM482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
AFM482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M AFM482H

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 32 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250611012320
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
320,27 €
/ pezzo *
320,27 €
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
Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M

AFM482H

AFM482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
AFM482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Barra di fase 3 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Barra di fase
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina Di Blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • KB463A

      Barretta Di Cablaggio Tetrapolare 63 A Lunghezza 12 M. Din

      28,01 €  / pezzo*
    • KB463C

      Barretta Di Cablaggio A Puntale Tetrapolare 63 A Lunghezza 24 M. Din

      137,13 €  / pezzo*
    • KDN463B

      Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

      274,67 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      39,90 A
    • Corrente nominale a -20°C
      39,30 A
    • Corrente nominale a -15°C
      38,60 A
    • Corrente nominale a -10°C
      37,90 A
    • Corrente nominale a -5°C
      37,20 A
    • Corrente nominale a 0°C
      36,50 A
    • Corrente nominale a 5°C
      35,80 A
    • Corrente nominale a 10°C
      35,10 A
    • Corrente nominale a 15°C
      34,30 A
    • Corrente nominale a 20°C
      33,60 A
    • Corrente nominale a 25°C
      32,80 A
    • Corrente nominale a 30°C
      32 A
    • Corrente nominale a 35°C
      31,20 A
    • Corrente nominale a 40°C
      30,30 A
    • Corrente nominale a 45°C
      29,40 A
    • Corrente nominale a 50°C
      28,50 A
    • Corrente nominale a 55°C
      27,50 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      26,50 A
    Architet­tura
    • Curva
      C
    • Posizione del neutro
      Sinistra, Destra
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli protetti
      4
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connes­sione
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      14,60 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration AFM482H
    PDF
    Hager RoHS report AFM482H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine AFM482H | Hager Italia

      Immagine del prodotto AFM482H

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      160,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ACA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 10mA 2M
      ACA910H
      Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
      Prezzo
      257,01 €
      / pezzo *
      257,01 €
      / pezzo *
    • 2
      ACA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 10mA 2M
      ACA916H
      Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
      Prezzo
      257,01 €
      / pezzo *
      257,01 €
      / pezzo *
    • 3
      ADA906H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 30mA 2M
      ADA906H
      Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
      Prezzo
      259,14 €
      / pezzo *
      259,14 €
      / pezzo *
    • 4
      ADA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 30mA 2M
      ADA910H
      DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 6 KA C 2M
    • 5
      ADA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 30mA 2M
      ADA916H
      Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
      Prezzo
      248,80 €
      / pezzo *
      248,80 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en