differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - A 6A 10kA C 4 M ADX456H
EAN
3250611016373
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
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
-
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Corrente nominale a -25°C7,30 A
-
Corrente nominale a -20°C7,20 A
-
Corrente nominale a -15°C7,10 A
-
Corrente nominale a -10°C7 A
-
Corrente nominale a -5°C6,90 A
-
Corrente nominale a 0°C6,80 A
-
Corrente nominale a 5°C6,60 A
-
Corrente nominale a 10°C6,50 A
-
Corrente nominale a 15°C6,40 A
-
Corrente nominale a 20°C6,30 A
-
Corrente nominale a 25°C6,10 A
-
Corrente nominale a 30°C6 A
-
Corrente nominale a 35°C5,90 A
-
Corrente nominale a 40°C5,70 A
-
Corrente nominale a 45°C5,60 A
-
Corrente nominale a 50°C5,40 A
-
Corrente nominale a 55°C5,30 A
-
Corrente nominale a 60 °C5,10 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-110 kA
Architettura
-
CurvaC
-
Posizione del neutroSinistra, Destra
-
Numero di poli4P
-
Numero di poli protetti4
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Rigidità dielettrica2 kV
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connessione
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
Serie
-
Altezza84 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità70 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Potenza
-
Potenza dissipata totale6,80 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-23
PDF378,93 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Più documentazione