DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M • ADC225H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
ADC225H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M
ADC225H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M ADC225H

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 2 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 32 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250611030119
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
126,26 €
/ pezzo *
126,26 €
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
Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M

ADC225H

ADC225H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M
ADC225H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 32A tipo AC 30mA 4M
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    2P
  • Curva
    C
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    4,50 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    2000 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    240 - 240 V
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale a 20°C
    34,60 A
  • Corrente nominale a 30°C
    32 A
  • Corrente nominale a 35°C
    30,70 A
  • Corrente nominale a 40°C
    29,40 A
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    4 - 16 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    4 - 10 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    4 - 16 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    4 - 10 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    4 - 16 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration ADC225H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADC225H (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADC225H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADC225H

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    145,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

    Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

    Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

    PDF
    61,39 kB
    Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

    Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

    Dichiarazione di conformità International 2018-12-21

    PDF
    95,89 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ACA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 10mA 2M
    ACA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 2
    ACA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 10mA 2M
    ACA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 3
    ADA906H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 30mA 2M
    ADA906H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    259,14 €
    / pezzo *
    259,14 €
    / pezzo *
  • 4
    ADA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 30mA 2M
    ADA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
  • 5
    ADA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 30mA 2M
    ADA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en