DIFF MAGN 2P 30MA 6A 4.5KA C 4M • ADC219H | Hager
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
            ADC219H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M
            ADC219H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M ADC219H

            Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 2 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
            EAN
            3250611030058
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            126,26 €
            / pezzo *
            126,26 €
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
            Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M

            ADC219H

            ADC219H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M
            ADC219H - Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 6A tipo AC 30mA 4M
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              2P
            • Curva
              C
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              AC
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              2000 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              240 - 240 V
            Corrente
            • Corrente nominale
              6 A
            • Sensibilità IΔn
              30 mA
            • Corrente nominale a 20°C
              6,48 A
            • Corrente nominale a 30°C
              6 A
            • Corrente nominale a 35°C
              5,76 A
            • Corrente nominale a 40°C
              5,52 A
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Condizioni d'uso
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 6 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1,5 - 6,0 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1,5 - 6,0 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1,5 - 6,0 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1,5 - 6,0 mm²
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration ADC219H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADC219H (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ADC219H | Hager Italia

              Immagine del prodotto ADC219H

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              145,40 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

              Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

              Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

              PDF
              61,39 kB
              Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

              Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

              Dichiarazione di conformità International 2018-12-21

              PDF
              95,89 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ACA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 10mA 2M
              ACA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 2
              ACA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 10mA 2M
              ACA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 3
              ADA906H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 6A tipo A 30mA 2M
              ADA906H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              259,14 €
              / pezzo *
              259,14 €
              / pezzo *
            • 4
              ADA910H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 10A tipo A 30mA 2M
              ADA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
              / pezzo *
            • 5
              ADA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 30mA 2M
              ADA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en