PROFILO "C" 25X15 • A099C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Profilato A C Per Strutture A Telaio B25 Mm H15 Mm L2000 Mm A099C

EAN
3250610662205
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
43,24 €
/ pezzo *
43,24 €
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
Profilato A C Per Strutture A Telaio B25 Mm H15 Mm L2000 Mm

A099C

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Set viti di fissaggio
    • A099D

      Dado Scorrevole M6 Per Profilato A099C

      2,71 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1,50 mm
    • Larghezza
      25 mm
    • Profon­dità
      1500 mm
    • Lunghezza
      250 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration A099C
    PDF
    Hager RoHS report A099C
    PDF

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KZ001 - Connettore Per Auxiclic Sezione 6Mmq 40A Colore Blu L120Mm
      KZ001
      Connettore Per Auxiclic Sezione 6Mmq 40A Colore Blu L120Mm
      Prezzo
      5,07 €
      / pezzo *
      5,07 €
      / pezzo *
    • 2
      KZ002 - Connettore Per Auxiclic Sezione 6Mmq 40A Colore Nero L120Mm
      KZ002
      Connettore Per Auxiclic Sezione 6Mmq 40A Colore Nero L120Mm
      Prezzo
      5,07 €
      / pezzo *
      5,07 €
      / pezzo *
    • 3
      KZ004 - Connettore Per Auxiclic Sezione 10Mmq 63A Colore Blu L120Mm
      KZ004
      Connettore Per Auxiclic Sezione 10Mmq 63A Colore Blu L120Mm
      Prezzo
      5,70 €
      / pezzo *
      5,70 €
      / pezzo *
    • 4
      KZ005 - Connettore Per Auxiclic Sezione 10Mmq 63A Colore Nero L120Mm
      KZ005
      Connettore Per Auxiclic Sezione 10Mmq 63A Colore Nero L120Mm
      Prezzo
      5,70 €
      / pezzo *
      5,70 €
      / pezzo *
    • 5
      KZ007 - Connettore Ad Incastro Per Auxiclic Per Cavo Sezione 6Mmq
      KZ007
      Connettore Ad Incastro Per Auxiclic Per Cavo Sezione 6Mmq
      Prezzo
      4,84 €
      / pezzo *
      4,84 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en