RELE' GEST.CARICHI 1 USCITA 15-60A 1M • 60001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
            60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

            Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M 60001

            EAN
            3542220600013
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            90,74 €
            / pezzo *
            90,74 €
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
            Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M

            60001

            60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
            60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 50 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -20 - +60 °C
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000000
            Serie
            • Altezza
              88,50 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              60 mm
            Corrente
            • Corrente d’eser­cizio
              15 - 60 A

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration 60001 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine 60001 | Hager Italia

              Immagine del prodotto 60001

            • Manuale di installazione

              Immagine LEAFLET_60001_6LE007120A_L-A4-B_DE-IT_Web | Hager Italia

              LEAFLET_60001_6LE007120A_L-A4-B_DE-IT_Web

              Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-08-06

              PDF
              1,14 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
              TRC301B
              Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 1 In Crepusc. Per Porte E Finestre
              Prezzo
              163,26 €
              / pezzo *
              163,26 €
              / pezzo *
            • 2
              60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              60052
              Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              159,64 €
              / pezzo *
              159,64 €
              / pezzo *
            • 3
              60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              60060
              Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              209,75 €
              / pezzo *
              209,75 €
              / pezzo *
            • 4
              XEV304 - Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty
              XEV304
              Interfaccia gestione carichi per witty
              Prezzo
              261,85 €
              / pezzo *
              261,85 €
              / pezzo *
            • 5
              EK083 - Sonda Termostatica Universale Ip54 Per Ek186
              EK083
              Sonda Termostatica Universale Ip54 Per Ek186
              Prezzo
              79,21 €
              / pezzo *
              79,21 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en