Ril.Pres.+ Lumi. Presio Ir 360° Sporgent • 52370 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento

Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente 52370

Rilevatore di presenza/movimento 360°, installazione soffitto sporgente con soglia di luminosità (5-1000 lux) e ritardo spegnimento (5s-30min) regolabili. Copertura fino a Ø6 m, altezza max 4 m. Disponibile un contatto NA da 10A. Alimentazione 230V AC, carico max 2300 W. Ideale per accensione automatica in base a luce e movimento. IP21, installazione facile e sicura.
EAN
3542220523701
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
88,19 €
/ pezzo *
88,19 €
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
Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente

52370

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360
  • Tipo di sensore
    Rileva­tore di movimento
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    5 S - 30 Min
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5 - 1000 lx
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Larghezza
    105 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    0
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,5 - 3,5 m
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Plas­tica
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP21
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Testo
  • Funzione
    Utiliz­zabile solo come apparec­chio singolo
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
  • Tipo di montaggio
    Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per montaggio a soffitto

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager REACH declaration 52370
PDF
Hager RoHS report 52370
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52370 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52370

  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09) | Hager Italia

    Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09)

    Manuale di installazione it-IT 2017-11-09

    PDF
    937,46 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

    PDF
    126,18 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    52371 - Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso
    52371
    Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Incasso
    Prezzo
    104,41 €
    / pezzo *
    104,41 €
    / pezzo *
  • 2
    EED503 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 a incasso rilevazione Ø20m
    EED503
    Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360°, inst. incasso, rilev. Ø20m
    Prezzo
    202,64 €
    / pezzo *
    202,64 €
    / pezzo *
  • 3
    EED505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 a incasso rilevazione 30x5m
    EED505
    Rilevatore movimento 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. incasso, rilev. 30x5m
    Prezzo
    202,64 €
    / pezzo *
    202,64 €
    / pezzo *
  • 4
    EED513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m
    EED513
    Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360°, inst. sporgente, rilev. Ø20m
    Prezzo
    211,50 €
    / pezzo *
    211,50 €
    / pezzo *
  • 5
    EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
    EED515
    Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
    Prezzo
    211,50 €
    / pezzo *
    211,50 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en