RILEV. I.R BASIC S140 ANTRACITE • 52111 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento

Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite 52111

Rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore antracite, con angolo di rilevamento di 140° e potenza fino a 1500W (230V~ 50Hz). L’uscita dispone di un contatto NA a 10A. Profondità di rilevazione 16m. Regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, consente la limitazione del campo tramite alette incluse. Temporizzazione impostabile da 5 secondi a 15 minuti. Grado di protezione IP55, ideale per applicazioni esterne.
EAN
3542220521110
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
59,94 €
/ pezzo *
59,94 €
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
Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite

52111

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    140 - 140
  • Tipo di sensore
    Rileva­tore di movimento
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    5 S - 15 Min
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Materiali
  • Colore
    Grigio antracite
  • Materiale
    Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52111 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52111

  • Manuale di installazione

    Immagine Notice 5211x-5221x FR-IT | Hager Italia

    Notice 5211x-5221x FR-IT

    Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12

    PDF
    712,24 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    52110 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
    52110
    Rilevatore Movimento Lumimat Ir 140° - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete
    Prezzo
    59,94 €
    / pezzo *
    59,94 €
    / pezzo *
  • 2
    52120 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 140° IP55 16A bianco
    52120
    Rilevatore IR A Parete IP 55 140° Bianco
    Prezzo
    86,51 €
    / pezzo *
    86,51 €
    / pezzo *
  • 3
    52121 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 140° IP55 16A antracite
    52121
    Rilevatore IR A Parete IP 55 140° Antracite
    Prezzo
    86,51 €
    / pezzo *
    86,51 €
    / pezzo *
  • 4
    52210 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco
    52210
    Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200° - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete
    Prezzo
    72,41 €
    / pezzo *
    72,41 €
    / pezzo *
  • 5
    52211 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
    52211
    Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200° - 230V 50Hz - 1500W - Antracite - Parete
    Prezzo
    72,41 €
    / pezzo *
    72,41 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en