MADRID+ PORTA CIECA 950X800X250 • 35736 | Hager
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
            Obsoleto
            35736 - Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm
            35736 - Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm

            Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm 35736

            EAN
            3250615357366
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
            Obsoleto

            Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm

            35736

            35736 - Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm
            Obsoleto
            35736 - Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X250Mm
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili
            • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
            • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili
            • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Sistemi di chiusura
            • Base / elemento base / zoccolo
            • Acces­sori per montaggio
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • FL80Z

              Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL93Z

              Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

              7,62 €  / pezzo*
            • FL95Z

              Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL96Z

              Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

              29,76 €  / pezzo*
            • FL961A

              Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P250 Mm

              174,10 €  / pezzo*
            • FL670A

              KIT ASSOCIAZIONE VERTICALE S/ORION+

              10,81 €  / pezzo*
            • FL85Z

              Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

              17,45 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              950 mm
            • Larghezza
              800 mm
            • Profon­dità
              250 mm
            • Spes­sore dei fianchi
              1,20 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Classe protezione
              ‌Isolamento classe I
            • Tipo di bloc­caggio
              Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK10
            Equipag­giamento
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Numero di aper­ture della flangia
              2
            • Numero di file
              1
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Instal­lazione a parete
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            Materiali
            • Codice RAL
              7035
            • Trat­tamento
              Verniciato a polvere
            • Materiale
              Acciaio
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Numero di serra­ture
              2
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Corrente
            • Corrente nominale
              630 A

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration 35736
            PDF
            Hager RoHS report 35736
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine 35736 | Hager Italia

              Immagine del prodotto 35736

            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,32 MB
              Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,39 MB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en