MADRID+ PORTA CIECA 300X250X160 • 35702 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 300X250X160Mm 35702

EAN
3250615357021
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
Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 300X250X160Mm

35702

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (6)
    • Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili
    • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Acces­sori per montaggio
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • FL80Z

      Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL93Z

      Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

      7,62 €  / pezzo*
    • FL95Z

      Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL96Z

      Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

      29,76 €  / pezzo*
    • FL670A

      KIT ASSOCIAZIONE VERTICALE S/ORION+

      10,81 €  / pezzo*
    • FL85Z

      Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

      17,45 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      250 mm
    • Profon­dità
      160 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      1,20 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    • Numero di file
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      2
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      630 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration 35702
    PDF
    Hager RoHS report 35702
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 35702 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 35702

    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 160mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 160mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 160mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 160mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,37 MB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en