Palo di sostegno in Al, Rimini, H800 mm • 35510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Palo di sostegno in alluminio e acciaio, Rimini, H800 mm 35510

EAN
3250610355107
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
287,29 €
/ pezzo *
287,29 €
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
Palo di sostegno in alluminio e acciaio, Rimini, H800 mm

35510

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    180 mm
  • Larghezza
    840 mm
  • Profon­dità
    305 mm
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Materiale
    Alluminio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 35510
PDF
Hager RoHS report 35510
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 35510 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 35510

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    385,48 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL204B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
    FL204B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
    Prezzo
    211,56 €
    / pezzo *
    211,56 €
    / pezzo *
  • 2
    FL209B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
    FL209B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
    Prezzo
    217,83 €
    / pezzo *
    217,83 €
    / pezzo *
  • 3
    FL213B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
    FL213B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
    Prezzo
    323,14 €
    / pezzo *
    323,14 €
    / pezzo *
  • 4
    FL216B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
    FL216B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
    Prezzo
    363,84 €
    / pezzo *
    363,84 €
    / pezzo *
  • 5
    FL221B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
    FL221B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
    Prezzo
    474,57 €
    / pezzo *
    474,57 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en