TERMOSTATO BIMETALLO INDICATORE LUMINOSO • 25620 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Termostato bimetallo parete 1 contatto in scambio 10A 230V 3 fili 25620

Termostato ambiente Hager bi-metallo da parete, ideale per impianti di riscaldamento. Regolazione da +5 °C a +35 °C, differenziale 0,5K, contatto in scambio 10A a 230V AC con segnalazione luminosa. Possibilità di limitare il campo di regolazione o di limitare la
temperatura ad un valore fisso. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II, montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230-240V AC 50/60Hz.
EAN
3542220256203
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
44,56 €
/ pezzo *
44,56 €
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
Termostato bimetallo parete 1 contatto in scambio 10A 230V 3 fili

25620

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Alimen­tazione
  • Tensione di rete
    230 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Equipag­giamento
  • Tipo di termos­tato
    Termos­ta­to/regola­tore di tempera­tura ambiente
  • Tipo di sonda
    Bimetallo
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1x in commutazione
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 25620
PDF
Hager RoHS report 25620
PDF
REACH declaration 25620 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Manuale di installazione

    Immagine LEAFLET ID1_6LE000438B_L-A4-B-W | Hager Italia

    LEAFLET ID1_6LE000438B_L-A4-B-W

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2017-09-13

    PDF
    1,18 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-07-16 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-07-16

    PDF
    267,11 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    25501 - Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V
    25501
    Termostato Elettr. Parete - 1 Sc 8A - 230V 50Hz
    Prezzo
    92,90 €
    / pezzo *
    92,90 €
    / pezzo *
  • 2
    25615 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25615
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    44,56 €
    / pezzo *
    44,56 €
    / pezzo *
  • 3
    25800 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25800
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    43,27 €
    / pezzo *
    43,27 €
    / pezzo *
  • 4
    25809 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25809
    Termostato Bimetallo Parete - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    39,84 €
    / pezzo *
    39,84 €
    / pezzo *
  • 5
    54185 - Termostato a membrana multitensione 1 contatto in scambio 10A
    54185
    Termostato Membrana - Multitensione - 1 Sc
    Prezzo
    36,96 €
    / pezzo *
    36,96 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en