Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V 25501
Termostato ambiente elettronico Hager 25501, ideale per impianti di riscaldamento e condizionamento. Regolazione da +5 a +30 °C, funzionamento ON/OFF o cronoproporzionale. Alimentazione 230V AC, carico resistivo fino a 8A, IP30, classe ecodesign 4. Dimensioni 80x80x30 mm. Montaggio a parete o incasso.
EAN
3542220255015
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
92,90 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Tipo di sondaElettronico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
LEAFLET 25501-25503_6LE000430B_L-A4-B-W
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-09-11
PDF835,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2008-04-08
PDF234,83 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-06-18
PDF295,98 kB
Più documentazione