Conmutador, empotrar, blanco WNE001B
EAN
3250617173018
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
22,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
Identificación
-
Disposición de montajeMecanismo con embellecedor
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Conexión
-
Tipo de contactos2 vías
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MBFolleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Más descargas