Toma Schuko, doble, horizontal, gris • WNC164 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Series de meca­nismos

Toma Schuko, doble, horizontal, gris WNC164

Toma Schuko doble en horizontal,completa, montaje en superficie, 16A - 250 V AC, con protección infantil, terminales con tornillos, precableada, mecanismo monobloc, cubyko IP55 de hager, gris
EAN
3250617171649
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
41,14 €
/ uni. *
41,14 €
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
Toma Schuko, doble, horizontal, gris

WNC164
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
    16 A
Tensión
  • Tensión nominal
    250 - 250 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Hager cubyko
Mate­riales
  • Colour
    Gris
  • Código RAL
    7011
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Polipro­pi­leno, Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    76 mm
  • Anchura
    147 mm
  • Número de unidades
    2
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Montaje en super­ficie
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Equipo
  • Tipo de conec­tor/en­chufe toma de enchufe
    SCHUKO
  • Inserto central girado
    No
  • Con tapa abatible
    Sí
  • Con lámpara de señal
    No
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Seguridad
  • Con protec­ción de contacto mejorada
    No
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
  • Índice de protec­ción IP
    IP55
Condi­ciones de uso
Texto

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
PDF
6,62 MB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WNC164 | Hager España

    Imagen del producto WNC164

  • Flyer

    Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

    tríptico cubyko IP55

    PDF
    279,58 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

    FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

    PDF
    2,15 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
    Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

    Folleto cubyko: gama estanca IP55

    PDF
    3,83 MB
  • Certificado de producto

    Imagen Certificado de producto en-GB 2024-03-19 | Hager España

    Certificado de producto en-GB 2024-03-19

    PDF
    1,39 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-14 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-07-14

    PDF
    111,30 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WNA695 - Anillo luminoso, blanco 230V
    WNA695
    Anillo luminoso, blanco 230V
    Precio de venta
    49,75 €
    / uni. *
    49,75 €
    / uni. *
  • 2
    WNA696 - Anillo luminoso, blanco 12/24V
    WNA696
    Anillo luminoso, blanco 12/24V
    Precio de venta
    49,75 €
    / uni. *
    49,75 €
    / uni. *
  • 3
    WNA697 - Anillo luminoso, azul 230V
    WNA697
    Anillo luminoso, azul 230V
    Precio de venta
    51,17 €
    / uni. *
    51,17 €
    / uni. *
  • 4
    WNA698 - Anillo luminoso, azul 12/24V
    WNA698
    Anillo luminoso, azul 12/24V
    Precio de venta
    51,17 €
    / uni. *
    51,17 €
    / uni. *
  • 5
    WNA699 - Anillo luminoso, doble vertical, blanco 230V
    WNA699
    Anillo luminoso, doble vertical, blanco 230V
    Precio de venta
    82,45 €
    / uni. *
    82,45 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.