Puerta opaca caja sup/emp. VD/VR 18mod • VZ920N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Cajas y Arma­rios

Puerta opaca caja sup./emp. VD/VR 18mód VZ920N

EAN
3250616596825
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
14,25 €
/ uni. *
14,25 €
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
Puerta opaca caja sup./emp. VD/VR 18mód

VZ920N

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    131,50 mm
  • Anchura
    371,50 mm
  • Profun­didad
    19,40 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
Mate­riales
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Arquitec­tura
  • Posi­ción de la puerta del armario
    Izquierda
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión
Equipo
  • Número de sección en anchura
    1
  • Número de filas
    1
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje encajable a presión
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ920N
PDF
Hager RoHS report VZ920N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ920N | Hager España

    Imagen del producto VZ920N

  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VD101NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,1mód
    VD101NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 1mód
    Precio de venta
    4,02 €
    / uni. *
    4,02 €
    / uni. *
  • 2
    VD102NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,2mód
    VD102NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 2mód
    Precio de venta
    4,96 €
    / uni. *
    4,96 €
    / uni. *
  • 3
    VD103NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,3mód
    VD103NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 3mód
    Precio de venta
    5,27 €
    / uni. *
    5,27 €
    / uni. *
  • 4
    VD104NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,4mód
    VD104NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 4mód
    Precio de venta
    6,59 €
    / uni. *
    6,59 €
    / uni. *
  • 5
    VD106NE - Caja de superficie, serie golf VD, 6 mód
    VD106NE
    Caja de superficie, serie golf VD, 6 mód
    Precio de venta
    13,10 €
    / uni. *
    13,10 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.