Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca VU24EP
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
3 productos disponibles
-
Cerraduras 1 productos disponibles
-
Componentes para cableado, entrada de cables y fijación de cables 1 productos disponibles
-
Obturadores 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tensión nominal400 - 400 V
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Montaje enEmpotrado
-
Corriente nominal asignada63 A
-
Número de carriles2
-
Número de filas2
-
Número de sección en anchura1
-
Con cierreNo
-
Tiene bloque de terminales neutroNo
-
Tiene bloque de terminales de conexión a tierraSí
-
Tiene placa de montajeNo
-
Número de módulos24
-
Número de terminales de semimódulos por raíl48
-
Con entradas de conductosSí
-
Altura505,50 mm
-
Anchura348 mm
-
Profundidad94,50 mm
-
Altura de la instalación490 mm
-
Anchura de instalación335 mm
-
Profundidad de montaje90 mm
-
Número de unidades de ancho12
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos0
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
MaterialPlástico
-
Código RAL9010
-
ColourBlanco puro
-
Resistente a los rayos ultravioletaSí
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
Índice de protección IPIP30
-
Tipo de cerraduraCierre a presión, Sin bloqueo
-
Ensayo del hilo incandescente650 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MB -
Objetos BIM Revit
Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,31 MBSerie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,29 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-08-16
PDF359,72 kB