Caja de superficie, serie golf VD,10 mod • VD110NE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Cajas y Arma­rios

Caja de superficie, serie golf VD,10 mód VD110NE

EAN
3250616596955
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
15,01 €
/ uni. *
15,01 €
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
Caja de superficie, serie golf VD,10 mód

VD110NE

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (3)
    • 2 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • VZ916N

      Puerta opaca caja de superficie VD 10mód

      12,77 €  / uni.*
    • VZ926N

      Cerradura con llave cajas golf VR/VD

      19,64 €  / uni.*
    • VZ932N

      Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR

      2,57 €  / uni.*
    • VZ926N

      Cerradura con llave cajas golf VR/VD

      19,64 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    Equipo
    • Número de carriles
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de termi­nales de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      10
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      170 mm
    • Anchura
      206,50 mm
    • Profun­didad
      91 mm
    • Número de unidades de ancho
      10
    Cubierta, puerta
    • Número de puertas de armario
      0
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Índice de protec­ción IP
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      750 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VD110NE
    PDF
    Hager RoHS report VD110NE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VD110NE | Hager España

      Imagen del producto VD110NE

    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,15 MB
      Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,14 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VD101NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,1mód
      VD101NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 1mód
      Precio de venta
      4,02 €
      / uni. *
      4,02 €
      / uni. *
    • 2
      VD102NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,2mód
      VD102NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 2mód
      Precio de venta
      4,96 €
      / uni. *
      4,96 €
      / uni. *
    • 3
      VD103NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,3mód
      VD103NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 3mód
      Precio de venta
      5,27 €
      / uni. *
      5,27 €
      / uni. *
    • 4
      VD104NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,4mód
      VD104NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 4mód
      Precio de venta
      6,59 €
      / uni. *
      6,59 €
      / uni. *
    • 5
      VD106NE - Caja de superficie, serie golf VD, 6 mód
      VD106NE
      Caja de superficie, serie golf VD, 6 mód
      Precio de venta
      13,10 €
      / uni. *
      13,10 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.