Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0,9W máx SVN126
EAN
3250615721709
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
74,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui400 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.75 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.75 - 10 mm²
-
Ejecución del zócaloFijación
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,80 W
-
Potencia por punto de carga0
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad62 mm
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Más descargas