Automático MUN 2P 50A C-6kA • MUN250A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie MU 2P 50A curva C 6KA MUN250A

Interruptor automático magnetotérmico hager serie MU, 2P, 50A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR.
EAN
3250614316593
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
242,95 €
/ uni. *
242,95 €
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
Interruptor automático magnetotérmico serie MU 2P 50A curva C 6KA

MUN250A
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
  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
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
    50 A
  • Poder asig­nado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2
    6 kA
  • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
    6 kA
  • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
    6 kA
  • Corriente asig­nada a -15°C
    62,8 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    61,4 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    60 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    58,5 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    57,1 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    55,7 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    54,3 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    52,8 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    51,4 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    50 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    49,2 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    48,5 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    47,7 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    47 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    46,2 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    45,4 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    44,7 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    43,9 A
Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    2P
  • Curva
    C
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
  • Posi­ción de montaje de 360° posible
    Sí
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    400-400 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 35 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 35 mm²
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Clase de limita­ción de energía I²t
    3
  • Protec­ción a la humedad en el aire
    Para todos los climas
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    10,6 W
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
    35 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
Hager REACH declaration MUN250A
PDF
Hager RoHS report MUN250A
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen MUN250A | Hager España

    Imagen del producto MUN250A

  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

    PDF
    749,49 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

    PDF
    753,40 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
    MN206V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
    Precio de venta
    36,13 €
    / uni. *
    36,13 €
    / uni. *
  • 2
    MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 10A curva C 6KA
    MN210V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    29,76 €
    / uni. *
    29,76 €
    / uni. *
  • 3
    MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 16A curva C 6KA
    MN216V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    30,03 €
    / uni. *
    30,03 €
    / uni. *
  • 4
    MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
    MN220V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    30,26 €
    / uni. *
    30,26 €
    / uni. *
  • 5
    MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
    MN225V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
    Precio de venta
    30,52 €
    / uni. *
    30,52 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.