Automático MUN 2P 40A C-6kA • MUN240A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie MU 2P 40A curva C 6KA MUN240A

Interruptor automático magnetotérmico hager serie MU, 2P, 40A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR.
EAN
3250614316586
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
119,65 €
/ uni. *
119,65 €
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
Interruptor automático magnetotérmico serie MU 2P 40A curva C 6KA

MUN240A

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (3)
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
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
      40 A
    • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
      10 kA
    • Corriente asig­nada a -15°C
      49,5 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      48,5 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      47,5 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      46,5 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      45,5 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      44,5 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      43,4 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      42,3 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      41,2 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      38,8 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      37,6 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      36,3 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      35 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      33,6 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      32,2 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      30,7 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      29,1 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      2P
    • Curva
      C
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
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
      6 kA
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Índice de protec­ción IP
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      Para todos los climas
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      10,50 W
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
      35 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MUN240A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MUN240A | Hager España

      Imagen del producto MUN240A
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
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

      PDF
      749,49 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

      PDF
      753,40 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      MN206V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      Precio de venta
      36,13 €
      / uni. *
      36,13 €
      / uni. *
    • 2
      MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 10A curva C 6KA
      MN210V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      29,76 €
      / uni. *
      29,76 €
      / uni. *
    • 3
      MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 16A curva C 6KA
      MN216V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,03 €
      / uni. *
      30,03 €
      / uni. *
    • 4
      MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      MN220V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,26 €
      / uni. *
      30,26 €
      / uni. *
    • 5
      MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      MN225V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      Precio de venta
      30,52 €
      / uni. *
      30,52 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.