Automático MLU 1P+N 1M 32A C-6kA • MLU532 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
MLU532 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA
MLU532 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA MLU532

EAN
3250614322884
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
86,80 €
/ uni. *
86,80 €
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
Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA

MLU532

MLU532 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA
MLU532 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 32A C 6kA
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (3)
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
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
      1P+N
    • Curva
      C
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      32 A
    • Poder asig­nado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-1
      6 kA
    • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
      6 kA
    • Valor de umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico CA
      1,13 - 1,45 A
    • Valor del nivel min/máx de funcio­na­miento del relé térmico en c.c
      1,13 - 1,45 A
    • Corriente asig­nada a -25°C
      40,20 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      39,50 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      38,80 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      38,10 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      37,40 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      36,70 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      36 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      35,20 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      34,40 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      33,60 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      32,80 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      32 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      31,20 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      30,30 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      29,40 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      28,50 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      27,50 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      26,50 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      25,50 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      24,40 A
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
      1
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
      0,95
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
      0,90
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
      0,85
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      1,90 - 1,90 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      1,90 - 1,90 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne a tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne a tornillo
    • Par de apriete nominal
      1,90 - 1,90 Nm
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
      6 kA
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      253 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      6 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    • Altitud
      2000 m
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      1000
    • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
      20000
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
      Bornes deca­lados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    Dimen­siones
    • Altura
      84,70 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MLU532
    PDF
    Hager RoHS report MLU532
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MLU532 | Hager España

      Imagen del producto MLU532
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
      Declaración de conformidad International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      MN206V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      Precio de venta
      36,13 €
      / uni. *
      36,13 €
      / uni. *
    • 2
      MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 10A curva C 6KA
      MN210V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      29,76 €
      / uni. *
      29,76 €
      / uni. *
    • 3
      MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 16A curva C 6KA
      MN216V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,03 €
      / uni. *
      30,03 €
      / uni. *
    • 4
      MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      MN220V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,26 €
      / uni. *
      30,26 €
      / uni. *
    • 5
      MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      MN225V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      Precio de venta
      30,52 €
      / uni. *
      30,52 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.