Automático MCA 4P 40A C-6/10kA • MCA440 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie M 4P 40A curva C 6/10kA MCA440

Interruptor automático magnetotérmico hager serie M, 4P, 40A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1/10kA según UNE-EN 60947-2. Ue=230/400V c.a. Certificados AENOR.
EAN
3250614346989
Cantidad
3 Piezas
Precio de venta
306,97 €
/ uni. *
306,97 €
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
Interruptor automático magnetotérmico serie M 4P 40A curva C 6/10kA

MCA440

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (33)
    • AOB tipo A 5 productos disponibles
    • AOB tipo AC 5 productos disponibles
    • AOB tipo A-HI 3 productos disponibles
    • AOB tipo AC/A-SEL 6 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • AOB tipo A
    • AOB tipo AC
    • AOB tipo A-HI
    • AOB tipo AC/A-SEL
    • Adap­tador de carril DIN
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Cubrebornes
    • Barra colec­tora de fase modular
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • BD440N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 30mA tipo A

      620,19 €  / uni.*
    • BD463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo A

      757,18 €  / uni.*
    • BF440N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A

      621,93 €  / uni.*
    • BF463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A

      733,28 €  / uni.*
    • BG463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo A

      737,87 €  / uni.*
    • BD441N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 30mA tipo AC

      515,72 €  / uni.*
    • BD464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC

      640,00 €  / uni.*
    • BF441N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo AC

      433,53 €  / uni.*
    • BF464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo AC

      531,18 €  / uni.*
    • BG464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo AC

      551,82 €  / uni.*
    • BH440N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 30mA tipo A HI

      692,95 €  / uni.*
    • BH463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo A HI

      867,50 €  / uni.*
    • BQ463N

      Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      893,86 €  / uni.*
    • BP463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A selectivo

      777,94 €  / uni.*
    • BP464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo AC selectivo

      701,40 €  / uni.*
    • BR463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo A selectivo

      780,70 €  / uni.*
    • BR464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo AC selectivo

      703,30 €  / uni.*
    • BS463N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 1A tipo A selectivo

      840,45 €  / uni.*
    • BS464N

      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 1A tipo AC

      764,57 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,57 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      6,65 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      90,47 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      96,31 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      151,75 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      148,92 €  / uni.*
    • MZ205

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

      165,60 €  / uni.*
    • MZ206

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

      162,51 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      130,00 €  / uni.*
    • MZN121

      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

      7,59 €  / Kit*
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      15,57 €  / uni.*
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      12,66 €  / uni.*
    • KDN463B

      Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M

      161,08 €  / uni.*
    • KZN024

      Tapa lateral para el puente de unión KDN463B

      1,87 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      40 A
    • Poder asig­nado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2
      15 kA
    • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
      6 kA
    • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-2
      10 kA
    • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
      10 kA
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      4P
    • Curva
      C
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
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
      6 kA
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      15 W
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
    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MCA440
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MCA440 | Hager España

      Imagen del producto MCA440
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
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

      PDF
      749,49 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05

      PDF
      753,40 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      MN206V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
      Precio de venta
      36,13 €
      / uni. *
      36,13 €
      / uni. *
    • 2
      MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 10A curva C 6KA
      MN210V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      29,76 €
      / uni. *
      29,76 €
      / uni. *
    • 3
      MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 16A curva C 6KA
      MN216V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,03 €
      / uni. *
      30,03 €
      / uni. *
    • 4
      MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      MN220V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
      Precio de venta
      30,26 €
      / uni. *
      30,26 €
      / uni. *
    • 5
      MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      MN225V
      Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
      Precio de venta
      30,52 €
      / uni. *
      30,52 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.