Bloque conexion escalonado 4P 160A • KJ160A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Cajas y Arma­rios

Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm² KJ160A

EAN
3250613803582
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
144,33 €
/ uni. *
144,33 €
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
Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²

KJ160A

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (3)
    • 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • KJ07NB

      Barra de neutro suplementaria 100A para KJ100A

      12,50 €  / uni.*
    • KJ12NB

      Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x25 + 4x10/7x16 mm²

      23,25 €  / uni.*
    • KJ15NB

      Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x35 + 3x25/11x10 mm²

      29,25 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      160 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Dimen­siones
    • Altura
      96 mm
    • Anchura
      162 mm
    • Profun­didad
      44 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      9
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      5 - 5 Nm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2025-06-27
    PDF
    393,36 kB
    Hager REACH declaration KJ160A
    PDF
    Hager RoHS report KJ160A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KJ160A | Hager España

      Imagen del producto KJ160A

    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KJ01A - Bloque de conexión escalonado 2P, 90A,2x25-35/10x6 mm²
      KJ01A
      Bloque de conexión escalonado 2P, 90A, 2x25-35/10x6 mm²
      Precio de venta
      68,22 €
      / uni. *
      68,22 €
      / uni. *
    • 2
      KJ02AN - Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      KJ02AN
      Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      Precio de venta
      93,50 €
      / uni. *
      93,50 €
      / uni. *
    • 3
      KJ02B - Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      KJ02B
      Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      Precio de venta
      113,00 €
      / uni. *
      113,00 €
      / uni. *
    • 4
      KJ02CN - Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      KJ02CN
      Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      Precio de venta
      77,91 €
      / uni. *
      77,91 €
      / uni. *
    • 5
      KJ02DN - Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x10 mm²
      KJ02DN
      Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x10 mm²
      Precio de venta
      71,40 €
      / uni. *
      71,40 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.