Bloque de conexión escalonado 4P, 100A KJ100A
EAN
3250613803544
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
47,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada100 A
Arquitectura
-
Número de polos4
Dimensiones
-
Altura97 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad44 mm
Capacidad
-
Número de módulos4
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kBFolleto Armario quadro evo
PDF2,85 MBFolleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MBFolleto Solución vega
PDF5,63 MBFolleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Más descargas