Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 24M color gris KB263C
EAN
3250613720346
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
51,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada63 A
Arquitectura
-
Número de polos2
Dimensiones
-
Longitud420 mm
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido10 mm²
-
Tipo de conector/enchufeBarra de fase con horquilla
Capacidad
-
Número de módulos24
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kBFolleto Armario quadro evo
PDF2,85 MBFolleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MBFolleto Solución vega
PDF5,63 MBFolleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Más descargas