Interruptor-seccionador 4P, 160A • HA452 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta de cabe­cera

Interruptor-seccionador 4P, 160A HA452

EAN
3250613114527
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
396,42 €
/ uni. *
396,42 €
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
Interruptor-seccionador 4P, 160A

HA452

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles
  • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción 1 productos disponibles
  • Eje de inte­rruptor 2 productos disponibles
  • Cubrebornes 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Bloque de contactos auxi­liares
  • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción
  • Eje de inte­rruptor
  • Cubrebornes
  • HZ023

    Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A

    104,81 €  / uni.*
  • HZC002

    Mando embrague para interruptores de 125 a 630A

    109,17 €  / uni.*
  • HZC101

    Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI452 a HI454

    37,22 €  / uni.*
  • HZC102

    Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 125 a 630A

    59,83 €  / uni.*
  • HZ043

    Pantalla de protección para interruptores HA451 y HA452

    23,22 €  / uni.*
  • HZC202

    Cubrebornes para interruptores de maniobra HA451 y HA452

    122,81 €  / uni.*

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    160 A
  • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw IEC60947
    7 kA
  • Corriente asig­nada de empleo en AC21
    160 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
    160 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
    160 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
    160 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría A.
    160 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría B.
    160 A
  • Poder asig­nado de cierre en cortocir­cuito lcm bajo 415 V CA según IEC60947-3
    11,90 kA
  • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC60947
    7 kA
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Maneta rota­tiva larga
  • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
    Fijo
  • Tipo de polo
    4P
Dimen­siones
  • Altura
    135 mm
  • Anchura
    120 mm
  • Profun­didad
    170 mm
Cubierta, puerta
  • Bloqueable
    Sí
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP00
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    95 mm²
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    95 mm²
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    800 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    8000 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    380 - 415 V
Potencia
  • Potencia disipada por polo en In
    3 W
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    9 W
  • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V CA AC1
    105000 W
  • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V CA AC23
    72000 W
Controles e indi­ca­dores
  • Accio­na­miento motorizado inte­grado
    No
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -20 - 70 °C
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Funciones
  • Es el inte­rruptor de inver­sión
    No
  • Ejecución como dispo­sitivo de parada de emer­gencia
    No
  • Ejecución como inte­rruptor prin­cipal
    Sí
  • Ejecución como inte­rruptor de mante­ni­mien­to/repa­ra­ción
    Sí
  • Ejecución como inte­rruptor de seguridad
    Sí
  • Versión como inte­rrup­tor-­sec­cio­nador compacto
    Sí
Equipo
  • Accio­na­miento motorizado opcional
    No
  • Número de contactos auxi­liares como contacto de cambio
    0
  • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
    0
  • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
    0
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    9 - 9,9 Nm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA452
PDF
Hager RoHS report HA452
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HA452 | Hager España

    Imagen del producto HA452

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

    PDF
    1,13 MB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HA305 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 100A
    HA305
    Int. de maniobra mando rotativo 3P 100A
    Precio de venta
    166,65 €
    / uni. *
    166,65 €
    / uni. *
  • 2
    HA306 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 125A
    HA306
    Int. de maniobra mando rotativo 3P 125A
    Precio de venta
    184,01 €
    / uni. *
    184,01 €
    / uni. *
  • 3
    HA307 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A
    HA307
    Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A
    Precio de venta
    241,87 €
    / uni. *
    241,87 €
    / uni. *
  • 4
    HA308 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 200A
    HA308
    Int. de maniobra mando rotativo 3P 200A
    Precio de venta
    289,34 €
    / uni. *
    289,34 €
    / uni. *
  • 5
    HA351 - Interruptor-seccionador 3P, 125A
    HA351
    Interruptor-seccionador 3P, 125A
    Precio de venta
    268,42 €
    / uni. *
    268,42 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.