Caja de distribución superficie metálica clase I 4 filasx 24 mód , 96M FW424WT
EAN
3250614300974
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
593,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cerraduras 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables2
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Montaje enMontaje en superficie
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada125 A
Equipo
-
Número de filas4
-
Número de sección en anchura2
-
Con cierreNo
-
Tiene bloque de terminales neutroNo
-
Tiene bloque de terminales de conexión a tierraSí
-
Tiene placa de montajeNo
Capacidad
-
Número de módulos96
Dimensiones
-
Altura791 mm
-
Anchura571 mm
-
Profundidad150 mm
-
Número de unidades de ancho24
Cubierta, puerta
-
Número de puertas de armario1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Materiales
-
MaterialAcero
-
Código RAL9010
-
ColourBlanco puro
Seguridad
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Índice de protección IPIP30
-
Tipo de cerraduraCerradura con llave, Sin bloqueo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2023-07-05
PDF756,29 kBManual de instalación International 2024-07-17
PDF4,83 MB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-08-30
PDF179,29 kB
Más descargas