Contacto auxiliar 1NA + 1NC ESC080
Contacto auxiliar 1NA + 1NC
EAN
3250612401895
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
77,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada6 A
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui240 V
Capacidad
-
Número de módulos0,50
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 6 mm²
-
Tipo de contactos1NA + 1NC
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,10 W
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura11 mm
-
Profundidad60 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Installation manual International 2021-10-13
Manual de instalación International 2022-07-27
PDF1,08 MB -
Ficha de datos del producto
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-01
PDF283,97 kB
Más descargas