Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC • EPN515 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
  • Apara­menta modular

Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC EPN515

EAN
3250612369577
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
105,16 €
/ uni. *
105,16 €
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
Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC

EPN515

EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (4)
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • EPN050

      Mando auxiliar centralizado 24-230V

      60,28 €  / uni.*
    • EPN051

      Contacto auxiliar 2A, 250V

      60,28 €  / uni.*
    • EPN052

      Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V

      90,22 €  / uni.*
    • EPN053

      Mando mantenido 24-230V

      60,28 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    • Corriente de reposo
      6 mA
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      16 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1NA + 1NC
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      2
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en CC
      110 - 110 V
    • Tensión de mando 2
      110 - 110 V
    • Tensión de mando 1
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      250 - 250 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de conec­tor/en­chufe
      Borne de tornillo
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      1,20 W
    • Consumo de entrada
      25 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      63 mm
    Ilumi­na­ción
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente
      800 VA
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
      900 VA
    Equipo
    • Número de contactos NO
      1
    • Número de contactos NC
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    Conformidad con REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration EPN515
    PDF
    Hager RoHS report EPN515
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EPN515 | Hager España

      Imagen del producto EPN515

    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2020-09-10

      PDF
      262,84 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EP400 - Telerruptor electrónico silencioso 8-24V / 250V 16A 1NA
      EP400
      Telerruptor electrónico silencioso 8-24V / 250V 16A 1NA
      Precio de venta
      187,44 €
      / uni. *
      187,44 €
      / uni. *
    • 2
      EPN050 - Mando auxiliar centralizado 24-230V
      EPN050
      Mando auxiliar centralizado 24-230V
      Precio de venta
      60,28 €
      / uni. *
      60,28 €
      / uni. *
    • 3
      EPN051 - Contacto auxiliar 2A, 250V
      EPN051
      Contacto auxiliar 2A, 250V
      Precio de venta
      60,28 €
      / uni. *
      60,28 €
      / uni. *
    • 4
      EPN052 - Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V
      EPN052
      Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V
      Precio de venta
      90,22 €
      / uni. *
      90,22 €
      / uni. *
    • 5
      EPN053 - Mando mantenido 24-230V
      EPN053
      Mando mantenido 24-230V
      Precio de venta
      60,28 €
      / uni. *
      60,28 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.