Minutero escalera 230V, 16A • EMN001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta modular

Minutero de escalera 16A, 230V EMN001

Minutero de escalera 16A, 230V. Enciende temporalmente la iluminación ahorrando energía. Detección automática de la conexión de 3 o 4 hilos. Temporización regulable de 30s a 10 min. Forzado on.
EAN
3250612339969
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
89,50 €
/ uni. *
89,50 €
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
Minutero de escalera 16A, 230V

EMN001
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
    230 - 230 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    16 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo, Cone­xión del cable
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN
Ilumi­na­ción
  • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
    1000 VA
  • Carga máxima de la lámpara fluores­cente
    3600 VA
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -10 - 55 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 6 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1.5 - 10 mm²
Configura­ción
  • Con efecto retar­dado
    30 S - 10 Min
Dimen­siones
  • Anchura
    17,50 mm
  • Profun­didad
    64 mm
Potencia
  • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
    2300 W
Texto
  • Unión
    Para 3 y 4-cir­cuitos (detec­ción automá­tica)
  • Tipo de conmuta­ción / variante
    Contacto NA
  • Tipo de montaje
    Para montaje en perfil DIN
  • Tipo de cone­xión
    Con bornes roscados

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration EMN001
PDF
Hager RoHS report EMN001
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen EMN001 | Hager España

    Imagen del producto EMN001
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
    Declaración de conformidad International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    EMN005 - Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V
    EMN005
    Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V
    Precio de venta
    102,91 €
    / uni. *
    102,91 €
    / uni. *
  • 2
    EPS450B - Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
    EPS450B
    Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
    Precio de venta
    155,65 €
    / uni. *
    155,65 €
    / uni. *
  • 3
    EZD100 - Relé temporizado retardo conexión
    EZD100
    Relé temporizado retardo conexión
    Precio de venta
    183,89 €
    / uni. *
    183,89 €
    / uni. *
  • 4
    EZF100 - Relé temporizado retardo desconexión
    EZF100
    Relé temporizado retardo desconexión
    Precio de venta
    183,89 €
    / uni. *
    183,89 €
    / uni. *
  • 5
    EZL100 - Relé temporizado por impulso
    EZL100
    Relé temporizado por impulso
    Precio de venta
    189,92 €
    / uni. *
    189,92 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.