Diferencial 2P 63A 30mA tipo AC • CDC263M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Apara­menta modular

Interruptor diferencial 2P 63A 30mA tipo AC CDC263M

Interruptor diferencial hager tipo AC, 2 polos, intensidad nominal 63A, 30mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61008. Certificación AENOR.
EAN
3250611612186
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
825,32 €
/ uni. *
825,32 €
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
Interruptor diferencial 2P 63A 30mA tipo AC

CDC263M

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (10)
    • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
    • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Adap­tador de carril DIN
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Cubrebornes
    • CZ001

      Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V

      93,20 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,57 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      6,65 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      151,75 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      148,92 €  / uni.*
    • MZ205

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

      165,60 €  / uni.*
    • MZ206

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

      162,51 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      130,00 €  / uni.*
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      15,57 €  / uni.*
    • CZN005

      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M

      13,75 €  / Kit*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      30 mA
    • Poder de cierre y de corte ldm
      1,50 kA
    • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
      6 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      56 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      49 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      40 A
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
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      253 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para carril DIN
      Sí
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      AC
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
      1 - 16 mm²
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      8,10 W
    Condi­ciones de uso
    • Altitud
      2000 m
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      2000
    • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
      4000
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
      35 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-09-26
    PDF
    345,52 kB
    Hager REACH declaration CDC263M
    PDF
    Hager RoHS report CDC263M
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CDC263M | Hager España

      Imagen del producto CDC263M

    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Imagen Notice Inter diff 16-63 A | Hager España

      Notice Inter diff 16-63 A

      Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

      Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

      PDF
      994,31 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15

      PDF
      679,35 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CCA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
      CCA225M
      Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
      Precio de venta
      1.011,93 €
      / uni. *
      1.011,93 €
      / uni. *
    • 2
      CCC225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
      CCC225M
      Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
      Precio de venta
      877,43 €
      / uni. *
      877,43 €
      / uni. *
    • 3
      CD728V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
      CD728V
      Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
      Precio de venta
      77,37 €
      / uni. *
      77,37 €
      / uni. *
    • 4
      CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
      CD748V
      Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
      Precio de venta
      78,18 €
      / uni. *
      78,18 €
      / uni. *
    • 5
      CDA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
      CDA225M
      Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
      Precio de venta
      432,34 €
      / uni. *
      432,34 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.