Diferencial 2P 40A 30mA tipo AC viv. • CD748V | Hager
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
            CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
            CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
            • Apara­menta modular

            Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA CD748V

            Interruptor diferencial hager tipo AC, 2 polos, intensidad nominal 40A, 30mA de sensibilidad. Maneta naranja. Conforme a la norma UNE EN 61008. Certificación AENOR.
            EAN
            3250611644118
            Cantidad
            6 Piezas
            Precio de venta
            78,18 €
            / uni. *
            78,18 €
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
            Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA

            CD748V

            CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
            CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

          • Ver más (4)
            • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
            • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
            • Cubrebornes 1 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Adap­tador de carril DIN
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
            • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
            • Cubrebornes
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
            • CZN005

              Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M

              13,75 €  / Kit*

            Características técnicas

            Arquitec­tura
            • Tipo de polo
              1P+N
            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              40 A
            • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
              30 mA
            • Poder de cierre y de corte ldm
              0,63 kA
            • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
              6 kA
            • Corriente asig­nada a -25°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -20°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -15°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -10°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -5°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 0°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 5°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 10°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 15°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 20°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 25°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 30°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 35°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 40°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 45°C
              38 A
            • Corriente asig­nada a 50°C
              37 A
            • Corriente asig­nada a 55°C
              34 A
            • Corriente asig­nada a 60°C
              30 A
            • Corriente asig­nada a 65°C
              26 A
            • Corriente asig­nada a 70°C
              21 A
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
              230 - 230 V
            • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
              CA
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              500 V
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              4000 V
            • Tensión máx. de servicio
              253 V
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 50 Hz
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              2
            Compa­tibi­lidad
            • Adecuado para carril DIN
              Sí
            Seguridad
            • Tipo de corriente residual
              AC
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
              1 - 16 mm²
            Potencia
            • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
              6,24 W
            Condi­ciones de uso
            • Altitud
              2000 m
            Endu­rancia
            • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
              2000
            • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
              4000
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
              35 mm
            • Profun­didad
              70 mm

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP International 2022-09-26
            PDF
            345,52 kB
            Hager REACH declaration CD748V
            PDF
            Hager RoHS report CD748V
            PDF

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen CD748V | Hager España

              Imagen del producto CD748V

            • Folleto

              Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

              Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

              PDF
              994,31 kB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              CCA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
              CCA225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
              Precio de venta
              1.011,93 €
              / uni. *
              1.011,93 €
              / uni. *
            • 2
              CCC225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
              CCC225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
              Precio de venta
              877,43 €
              / uni. *
              877,43 €
              / uni. *
            • 3
              CD728V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
              CD728V
              Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
              Precio de venta
              77,37 €
              / uni. *
              77,37 €
              / uni. *
            • 4
              CDA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
              CDA225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
              Precio de venta
              432,34 €
              / uni. *
              432,34 €
              / uni. *
            • 5
              CDA240M - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
              CDA240M
              Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
              Precio de venta
              445,90 €
              / uni. *
              445,90 €
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
            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.