Bloque diferencial 4P 63A 30mA tipo AC • BD464N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
BD464N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC
BD464N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC
  • Apara­menta modular

Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC BD464N

EAN
3250611344551
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
640,00 €
/ uni. *
640,00 €
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
Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC

BD464N

BD464N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC
BD464N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo AC
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Posi­ción del neutro
    Derecha
  • Número de polos
    4
Capa­cidad
  • Número de módulos
    3
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    30 mA
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
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
    44 mm
  • Profun­didad
    92 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
PDF
666,81 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BD464N | Hager España

    Imagen del producto BD464N

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
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
    Declaración de conformidad International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BC225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    BC225N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    Precio de venta
    624,65 €
    / uni. *
    624,65 €
    / uni. *
  • 2
    BD225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
    BD225N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
    Precio de venta
    458,49 €
    / uni. *
    458,49 €
    / uni. *
  • 3
    BD226N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
    BD226N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
    Precio de venta
    372,53 €
    / uni. *
    372,53 €
    / uni. *
  • 4
    BD240N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
    BD240N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
    Precio de venta
    479,44 €
    / uni. *
    479,44 €
    / uni. *
  • 5
    BD241N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    BD241N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    Precio de venta
    396,36 €
    / uni. *
    396,36 €
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
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.