Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 2 m ZZ45WAN200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale
-
Kabellänge2 m
-
AWG BereichAWG 26
-
Kabelkonstruktion4x 2
-
Anschluss-/Steckertyp 1RJ45
-
Anschluss-/Steckertyp 2RJ45
-
Anschlussleitung halogenfreiNein
-
Pinbelegung1:1
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
KnickschutztülleAngespritzt
-
FarbeBlau
-
ÖlbeständigNein
-
GeschirmtJa
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Isolationsfestigkeit4 kV
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZZ45WAN200
-
Montageanleitung
Montageanleitung für ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN (DE-FR-EN, 2019-11)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-09-18
PDF726,13 kB -
Produktanhang
RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx
zu DIN VDE 0603-100 (VDE 0603-100):2020
PDF49,31 kB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Produktinformation
Anschluss und Verdrahtung
von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)
PDF2,93 MBRJ45-Buchse -
die neue Patch-Patch-Verbindung (19DE0385)
PDF472,29 kBRJ45-Buchse/Patchleitungen
Bestellhilfe (20DE0173), Stand September 2020
PDF234,68 kBRJ45-Buchse/Patchleitungen
Bestellhilfe (19DE0385_01), Stand Februar 2020
PDF224,30 kBUmstellung RJ45-Buchse und Patchleitung
20DE0163
PDF233,88 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-01-14
PDF104,32 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.