Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 1-Kanal EGN100
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
-
Helligkeitssensor 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 240 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom10 A
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe1000 W
-
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert400 VA
-
Gangreserve in Jahren10 y
-
Mit NetzsynchronisationJa
-
Mit Quartz SynchronisationJa
-
Anzahl Funktionskanäle1
-
Genauigkeit pro Tag0,25 s
-
Mit ImpulsprogramJa
-
Anzahl Kanäle1
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.2 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.2 - 4 mm²
-
TagesprogrammJa
-
WochenprogrammJa
-
JahresprogrammJa
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Höhe90 mm
-
Breite17,80 mm
-
Tiefe62,50 mm
-
Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen1 min
-
Anzahl Module1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EGN100
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für EGN100 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth, 1-Kanal (FR-DE, 2020-05)
EGN100 Bedienungsanleitung Verpackung
PDF2,43 MBMontageanleitung en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Produktanhang
Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Produktanhang International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Endverbraucher Kurzanleitung de-DE 2017-03-17
PDF7,48 MBEndverbraucher Kurzanleitung en-GB 2017-03-17
PDF7,29 MB -
Technische Broschüre
Zeitschaltuhren
Gut in der Zeit (21DE0027)
PDF3,07 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tools
Hager Mood App - Zur Installation und Konfiguration von Zeitschaltuhren
Programmieren Sie in vier Schritten die Hager Zeitschaltuhren (EGNxx).
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-01
PDF122,35 kBKonformitätserklärung International 2023-04-19
PDF270,51 kBKonformitätserklärung International 2023-04-19
PDF316,29 kB
Ausschreibungstext
Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal ohne Display mit integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung.
Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster.
Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden.
Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung.
Hinweise: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink.
Nennspannung: 230 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 10 A
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
Gangreserve in Jahren: 10 y
Genauigkeit pro Tag: 0,25 s
Kontaktart: 1x Wechsler
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EGN100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.