Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x EEN003
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-10 - +45 °C
-
Montage aufAufputz
-
MontageartAufputz
-
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender100 m
-
Höhe118 mm
-
Breite48 mm
-
Kabellänge1 m
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EEN003
-
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für EEN002, EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbau-/Einbaufühler, Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MBKurzanleitung für EEN003 - Helligkeitssensor (Aufputzmontage) für Dämmerungsschalter (multi-language, Stand: 09.2019)
Montageanleitung International 2019-11-06
PDF1,01 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF127,59 kB
Ausschreibungstext
Aufbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x
Betriebstemperatur: -10 - +45 °C
Montage auf: Aufputz
Montageart: Aufputz
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender: 100 m
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EEN003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.