Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 2M ARC966D
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
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennstrom bei -25°C18,53 A
-
Nennstrom bei -20 °C18,31 A
-
Nennstrom bei -15°C18,10 A
-
Nennstrom bei -10°C17,88 A
-
Nennstrom bei -5°C17,65 A
-
Nennstrom bei 0 °C17,43 A
-
Nennstrom bei 5°C17,20 A
-
Nennstrom bei 10°C16,97 A
-
Nennstrom bei 15°C16,73 A
-
Nennstrom bei 20 °C16,49 A
-
Nennstrom bei 25°C16,25 A
-
Nennstrom bei 30°C16 A
-
Nennstrom bei 35°C15,80 A
-
Nennstrom bei 40 °C15,61 A
-
Nennstrom bei 45 °C15,41 A
-
Nennstrom bei 50 °C15,20 A
-
Nennstrom bei 55°C15 A
-
Nennstrom bei 60°C14,79 A
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-16 kA
-
AuslösecharakteristikC
-
Polart1P+N
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,1 - 2,1 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,1 - 2,1 Nm
-
Nominales Drehmoment2,1 - 2,1 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, quickbusbar
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,22 W
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Anzahl Module2
-
Höhe85 mm
-
Breite35,50 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ARC966D
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-02-25
PDF150,74 kB
Ausschreibungstext
AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Nennstrom: 16 A
Auslösecharakteristik: C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Anzahl Module: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ARC966D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.