Bloque diferencial para serie HM 3P 30mA 80-100-125A tipo A HI BDH380E
EAN
3250611340041
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.191,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada125 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
Arquitectura
-
Número de polos3
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,50 - 3,50 Nm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal11,25 W
Endurancia
-
Endurancia mecánica en número de maniobras7000
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
Capacidad
-
Número de módulos6
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura103 mm
-
Anchura187 mm
-
Profundidad69 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Más descargas