Bloque diferencial para serie HM 4P 30mA 80-100-125A tipo AC BDC480E
EAN
3250611340027
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
760,01 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada125 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
Arquitectura
-
Número de polos4
Seguridad
-
Tipo de corriente residualAC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos10 - 70 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles10 - 50 mm²
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura103 mm
-
Anchura213 mm
-
Profundidad69 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Más descargas